Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Zähne gefräst.

Doppel-Kettenräder zum Antrieb von Rollenbahnen oder ähnlichem, wo die Kraftübertragung von einer Antriebskette auf eine parallel laufende, versetzte Abtriebskette übertragen werden muss.

Ausführung für Taper-Spannbuchsen, zur schnellen und einfachen Montage. Die Taper-Spannbuchse muss separat bestellt

werden.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge Zähnezahlda
[mm]
d
[mm]
A
[mm]
Bmax.
[mm]
F2
[mm]
L
[mm]
Gewicht
[kg]
Spannbuchsentyp
12877412   12109,098,1463,54238,147,31,901615
12877413   13117,0106,1263,54238,147,32,501615
12877414   14125,0114,1563,55031,847,32,502012
12877415   15133,0122,1763,55031,847,33,102012
12877416   16141,0130,2063,55031,847,33,752012
12877417   17149,0138,2263,56544,547,33,902517
12877418   18157,0146,2863,56544,547,34,702517
12877419   19165,2154,3363,56544,547,35,502517
12877420   20173,2162,3863,57550,847,35,153020
12877421   21181,2170,4363,57550,847,36,053020
12877423   23197,5186,5363,59063,547,37,203525
12877425   25213,5202,6663,59063,547,39,403525


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook Google + Xing LinkedIn