Werkstoff: Federstahl verzinkt.

SL-Sicherungen dienen zur axialen Fixierung von Bauteilen auf Wellen oder zum Sichern von Bolzen. Die starke Wölbung ergibt eine hohe Verspannung für einen klapperfreien Sitz und gleicht Toleranzen aus. Sie sind aufwändiger zu montieren und zu demontieren als KL-Sicherungen, bieten aber eine wesentlich höhere Sicherheit gegen unbeabsichtigtes Lösen.

* Max. zulässige Axialkraft statisch auf einer Welle mit Festigkeit von min. 500 N/mm².

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge Nenngrößeb
[mm]
h1
[mm]
h2
[mm]
a
[mm]
s
[mm]
Fax*
[kN]
Gewicht
[g/100]
d1h11
[mm]
d2h11
[mm]
m+0,1
[mm]
n
[mm]
z
[mm]
63790101   478,54,02,30,31,01943,20,642,00,5
63790301   5910,75,03,30,41,334540,742,50,5
63790501   61114,16,03,80,41,563650,743,00,75
63790701   81417,58,04,00,53,6109860,943,51,0
63790901   101822,110,05,00,56,42111081,054,51,0
63791101   122226,012,05,00,59,62801291,155,01,25
63791301   142530,013,56,00,611,347414101,255,51,5
63791501   162834,016,06,00,613,556316121,356,01,5


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook Google + Xing LinkedIn