Werkstoff: Mutterkörper aus Stahl, Festigkeit min. 350 N/mm2. Sicherungseinlage: rostfreier Stahl. Bei diesen Nutmuttern werden keine Sicherungsbleche oder Keilnuten mehr benötigt. Verzicht auf Keil-Sitzfläche und Unterlegscheibe für Rollenlager. Konstruktion für einfachwirkende Befestigung. Wartungsfreie Auslegung. Die Bolzengewinde müssen der Mittelqualität nach ISO 965 entsprechen. Bitte beachten: Mindestens zwei oder drei Bolzengewindegänge müssen den Sicherungseinsatz aufnehmen. Diese Nutmutter soll nicht an Wellen mit Keilnute angebracht werden. Beim Aufschrauben der Mutter auf die Welle ist Schmieröl zu benutzen. Größere Gewinde-Durchmesser können auf Anfrage geliefert werden.


Funktion: Das System besteht aus einer Wellenmutter und einer Spezialfeder, die als Reibring dient. Die Spezialfeder ist am oberen Teil der Mutter integriert. Durch die Steigung des Gewindes der Welle verspannt sich die Spezialfeder zwischen Welle und Mutter. Das System ist in jeder Stellung gesichert!
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
Artikel Menge d x P
[mm]
D3 -0,5
[mm]
D4 -0,5
[mm]
g-0,5
[mm]
T
[mm]
S+/-0,2
[mm]
h
[mm]
H
[mm]
Tol. H
[mm]
Sd
[mm]
Gewicht
[g]
65342800   M8 x 0,751612131,534,35,3±0,30,054
65343000   M10 x 0,75181314,41,8345,2±0,30,054,5
65343200   M12 x 1221718,41,8345,4±0,30,058,0
65343400   M15 x 1252121,41,8456,5±0,50,0512,0
65343700   M17 x 1282424,21,9456,4±0,50,0513,0
65344000   M20 x 1322628,41,8467,7±0,50,0523,0
65344400   M25 x 1,5383234,02,0579,1±0,50,0536,0
65344800   M30 x 1,5453841,02,0579,1±0,80,0545,0
65345300   M35 x 1,5524448,02,05810,2±0,80,0570,0
65345800   M40 x 1,5585053,02,56911,2±0,80,0595,0
65346200   M45 x 1,5655660,02,561012,5±1,00,05130,0
65346500   M50 x 1,5706165,02,561113,5±1,00,05160,0
65346800   M55 x 2756769,03,071113,5±1,00,07185,0
65347100   M60 x 2807374,03,071113,5±1,00,07200,0


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn