Werkstoff: Stahl C45. Zähne gefräst, Bohrungen vorgebohrt. Verzahnung induktiv gehärtet (ca. 50 HRC). Verwendung: Für zwei Einfach-Rollenketten nebeneinander. Nicht für Zweifach-Ketten (Duplex-Ketten) geeignet. Allgemeine Abmessungen: B1 = 5,3 mm, c = 1,0 mm, r3 = 10 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Service:

Katalogseite

CAD-Links



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge Zähnezahlda
[mm]
d
[mm]
B
[mm]
dg
[mm]
A
[mm]
L
[mm]
Gewicht
[kg]
12188413   1343,039,7910292317,80,14
12188414   1446,342,8010322317,80,17
12188415   1549,345,8110352317,80,20
12188416   1652,348,8212382317,80,23
12188417   1755,351,8312412317,80,26
12188418   1858,354,8512442317,80,30
12188419   1961,357,8712472317,80,34
12188420   2064,360,8915502317,80,38
12188421   2168,063,9115532317,80,43
12188423   2373,569,9515602317,80,54
12188425   2580,076,0015662317,80,65


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook Google + Xing LinkedIn