Werkstoff: Stahl C45. Zähne gefräst, Bohrungen vorgebohrt. Verzahnung induktiv gehärtet (ca. 50 HRC). Verwendung: Für zwei Einfach-Rollenketten nebeneinander. Nicht für Zweifach-Ketten (Duplex-Ketten) geeignet. Allgemeine Abmessungen: B1 = 9,1 mm, c = 1,6 mm, r3 = 16 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Service:

Katalogseite

CAD-Links



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge Zähnezahlda
[mm]
d
[mm]
B
[mm]
dg
[mm]
A
[mm]
L
[mm]
Gewicht
[kg]
12688412   1268,061,3415453425,20,51
12688413   1373,066,3215503425,20,62
12688414   1478,071,3415553425,20,74
12688415   1583,076,3615603425,20,87
12688416   1688,081,3715653425,21,02
12688417   1793,086,3915703425,21,17
12688418   1898,391,4215753425,21,34
12688419   19103,396,4520803425,21,49
12688420   20108,4101,4920853425,21,68
12688421   21113,4106,5220903425,21,88
12688423   23123,4116,58201003425,22,30
12688425   25134,0126,66201103425,22,77


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook Google + Xing LinkedIn