Werkstoff: Stahl C45. Zähne gefräst, Bohrungen vorgebohrt. Verzahnung induktiv gehärtet (ca. 50 HRC). Verwendung: Für zwei Einfach-Rollenketten nebeneinander. Nicht für Zweifach-Ketten (Duplex-Ketten) geeignet. Allgemeine Abmessungen: B1 = 11,1 mm, c = 2 mm, r3 = 19 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Service:

Katalogseite

CAD-Links



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge Zähnezahlda
[mm]
d
[mm]
B
[mm]
dg
[mm]
A
[mm]
L
[mm]
Gewicht
[kg]
12788412   1281,573,6020564433,40,91
12788413   1387,579,5920594433,41,12
12788414   1493,685,6120654433,41,33
12788415   1599,891,6320714433,41,57
12788416   16105,597,6520774433,41,84
12788417   17111,5103,6720834433,42,12
12788418   18118,0109,7120894433,42,42
12788419   19124,2115,7520954433,42,75
12788420   20129,7121,78201014433,43,09
12788421   21136,0127,82251074433,43,42
12788423   23149,0139,90251194433,44,21
12788425   25160,0152,00251314433,45,07


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook Google + Xing LinkedIn