Werkstoff Ausführung A: Gehäuse: Stahl, verzinkt. Kugelpfanne: Stahl, einsatzgehärtet. Kugel: Stahl, gehärtet.

Werkstoff Ausführung B: Gehäuse: Stahl, verzinkt. Kugelpfanne: Stahl, einsatzgehärtet. Kugel: Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.3541, gehärtet.

Wegen der besonderen Deckelform ist die Verwendung unseres Montagedorns empfohlen.

Max. Geschwindigkeit 2m/sec.

* Auf einer Kugelrollbahn tragen aufgrund von Unebenheiten oft nur drei Rollen. Daher ist eine Tragzahl zu wählen, die mindestens einem Drittel der Last entspricht.
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
Artikel Menge Ausführungdw
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
h
[mm]
H
[mm]
b
[mm]
Aufnahme-Ø DB
[mm]
S min
[mm]
Tragzahl C *
[N]
Gewicht
[kg]
Montagedorn
[Artikel-Nr.]
65431015   A1524 -0,13319,5 ±0,220,05,524 +0,51,55000,044654 300 15
65431022   A2236 -0,16459,8 ±0,228,66,236 +0,82,013000,146654 300 22
65431030   A3045 -0,255513,8 ±0,337,28,245 +1,02,525000,290654 300 30
65432015   B1524 -0,13319,5 ±0,220,05,524 +0,51,53700,044654 300 15
65432022   B2236 -0,16459,8 ±0,228,66,236 +0,82,09700,146654 300 22
65432030   B3045 -0,255513,8 ±0,337,28,245 +1,02,519000,290654 300 30


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn