Werkstoff Ausführung A: Gehäuse: Stahl, verzinkt. Kugelpfanne: Stahl, einsatzgehärtet. Kugel: Stahl, gehärtet.

Werkstoff Ausführung B: Gehäuse: Stahl, verzinkt. Kugelpfanne: Stahl, einsatzgehärtet. Kugel: Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.3541, gehärtet.

Werkstoff Ausführung C: Gehäuse und übrige Teile: Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301. Kugelpfanne: Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301, gehärtet. Kugel: Edelstahl, Werkstoff.Nr. 1.3541, gehärtet.

Max. Geschwindigkeit 2m/sec.

*Auf einer Kugelrollbahn tragen aufgrund von Unebenheiten oft nur drei Rollen. Daher ist eine Tragzahl zu wählen, die mindestens einem Drittel der Last entspricht. Zum Einbau sind Toleranzringe empfohlen. Dadurch kann die erforderliche Aufnahmebohrung größer toleriert werden.
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
Artikel Menge Ausführungdw
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
h
[mm]
H
[mm]
a
[mm]
b
[mm]
Tragzahl C *
[N]
Gewicht
[kg]
passender Toleranzring
[Artikel-Nr.]
65433008   A812,6 +-0,055174,8 +-0,1511,21,83,21000,007654 390 08
65433012   A1218 +-0,055237,4 +-0,1515,52,04,32500,018654 390 12
65433015   A1524 +-0,065319,5 +-0,221,52,56,15000,038654 390 15
65433022   A2236 +-0,080459,8 +-0,229,52,95,713000,132654 390 22
65433030   A3045 +-0,0805513,8 +-0,337,53,77,925000,265654 390 30
65433045   A4562 +-0,0957519,0 +-0,453,74,210,360000,720654 390 45
65434008   B812,6 +-0,055174,8 +-0,1511,21,83,2700,007654 390 08
65434012   B1218 +-0,055237,4 +-0,1515,52,04,31800,018654 390 12
65434015   B1524 +-0,065319,5 +-0,221,52,56,13700,038654 390 15
65434022   B2236 +-0,080459,8 +-0,229,52,95,79700,132654 390 22
65434030   B3045 +-0,0805513,8 +-0,337,53,77,919000,265654 390 30
65434045   B4562 +-0,0957519,0 +-0,453,74,210,345000,720654 390 45


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn