Vorstehende Polyamid-Qualität ist von hohem Abriebwiderstand mit geringem Reibungskoeffizient, ist selbstschmierend und kann daher sehr gut bei geringen Geschwindigkeiten als Gleitlagerrad verwendet werden. Temperaturbereich: -40º bis +80ºC. Ab +35°C nimmt die Tragkraft

deutlich ab. Bei der max. Temperatur beträgt die Tragkraft nur noch 40 bis 50% der in der Tabelle angegebenen Tragkraft.

Hinweis zu Polyamidrädern: Diese Spritzgussteile weisen im Inneren fertigungsbedingte Lunkerstellen auf und sollten daher nur geringfügig aufgebohrt werden. Bei größeren Bohrungen werden die Lunkerstellen sichtbar. Die Funktion wird dadurch aber oft nicht beeinträchtigt.
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
Artikel Menge B
[mm]
C
[mm]
H
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
ND
[mm]
D
[mm]
Tragkraft ca.Gewicht
[kg]
77540500   5070302030-161000,065
77540600   628026183035161000,090
77540900   87108322532-162000,220
77541000   10012045324050202800,360


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn