Werkstoff: Schraube: Festigkeitsklasse 12.9 brüniert Bolzen: Messing

Hinweis: Ms-Bolzen eingepresst. Zum schonenden Klemmen oder Andrücken von Gewindespindeln, Achsen, Wellen und oberflächenbehandelten Teilen. Temperaturbereich: -60 ° C bis +350 ° C.
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
Artikel Menge d1
[mm]
l
[mm]
d2
[mm]
SW
[mm]
Gewicht
[g]
65460406   M 46,52,52,00,5
65460410   M 410,52,52,00,8
65460508   M 58,53,02,50,9
65460512   M 512,53,02,51,4
65460611   M 611,54,03,01,7
65460617   M 617,54,03,02,5
65460812   M 812,05,54,02,7
65460822   M 822,05,54,06,1
65461014   M 1014,07,05,05,6
65461018   M 1018,07,05,07,2


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn