Werkstoff: Hülse POM, blau. Kugel Edelstahl gehärtet oder POM, weiß. Feder Edelstahl.

Ausführung N: Kugel aus Edelstahl. Ausführung P: Kugel aus POM.

* statistischer Mittelwert

Hinweis Diese Teile werden z. B. dort eingesetzt, wo elektrische Leitfähigkeit unerwünscht ist und in aggressiver Umgebung. Temperatureinsatzbereich -30 ° C bis +50 ° C.
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
Artikel Menge Ausführungd1
[mm]
l
[mm]
s
[mm]
Kugel-Ø
[mm]
Federkraft *F1
[N]
*F2
[N]
Gewicht
[g]
65470600   NM 6141,03,512170,4
65470800   NM 8161,55,020351,1
65471000   NM 10192,06,020453,0
65472600   PM 6141,03,512170,4
65472800   PM 8161,55,020351,1
65473000   PM 10192,06,020453,0


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn