Werkstoff: Typ A: Hülse: Automatenstahl, brüniert Kugel: Kugellagerstahl, gehärtet Feder: Edelstahl

Zur Arretierung, sowie als An-und Abdrückstifte. Temperatur max. +250 ° C

* statistischer Mittelwert
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
Artikel Menge d1
[mm]
d2
[mm]
d3
[mm]
l1
[mm]
l2
[mm]
l3
[mm]
s
[mm]
Federkraft *F1
[N]
*F2
[N]
Gewicht
[g]
65463400   M42,569,56,55,00,88141,0
65463500   M53,0812,58,56,70,98142,0
65463600   M63,51014,09,0-1,011183,7
65463800   M84,51316,511,0-1,518317,0
65464000   M106,01620,014,0-2,0244513,2
65464200   M128,01822,015,0-2,5264919,5


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn