Werkstoff: Automatenstahl brüniert, Kugel gehärtet, Feder Edelstahl. Normaler Federdruck.

* statistischer Mittelwert

Hinweis Diese Druckstücke werden beispielsweise zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte verwendet. Temperaturbereich: -40 ° C bis +250 ° C.
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
Artikel Menge d1
[mm]
l
[mm]
s
[mm]
Kugel-Ø
[mm]
Federkraft *F1
[N]
*F2
[N]
Gewicht
[g]
65460300   M 370,41,534,50,3
65460400   M 490,82,5614,50,6
65460500   M 5120,93,0814,00,9
65460600   M 6141,03,51118,01,5
65460800   M 8161,54,51831,03,5
65461000   M 10192,06,02445,07,0
65461200   M 12222,58,02649,010,0
65461600   M 16243,510,04186,024,0
65462000   M 20304,512,056111,043,0
65462400   M 24345,515,081151,070,0


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn