Werkstoff: Bolzenteil: Edelstahl 1.4542 gehärtet. Griff: Kunststoff (PA6). Feder: Edelstahl. Drücken = entriegeln. Lösen = verriegeln. Zum raschen Fixieren und Sichern von Teilen und Werkstücken. Schnell und einfach lösbar für häufig wiederholende Verbindungen, z. B. auswechselbare Lagerbolzen. Temperatureinsatzbereich: -30 ° / +80 ° C. Achtung: Die angegebene Scherfestigkeit ist die Bruchgrenze. Je nach möglicher Gefährdung ist ein geeigneter Sicherheitsfaktor zu wählen.
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
Artikel Menge d1
[mm]
l1
[mm]
d2
[mm]
d3
[mm]
d4
[mm]
l2
[mm]
l3
[mm]
l4
[mm]
Aufnahme-Bohrung H11
[mm]
Scherfestigkeit zweischnittig
[kN]
Gewicht
[g]
66680610   6107,033,214,57,026,710,863516
66680620   6207,033,214,57,026,710,863518
66680630   6307,033,214,57,026,710,863520
66680640   6407,033,214,57,026,710,863522
66680650   6507,033,214,57,026,710,863524
66680820   8209,639,219,38,233,313,486340
66680830   8309,639,219,38,233,313,486344
66680840   8409,639,219,38,233,313,486347
66680850   8509,639,219,38,233,313,486351
66681020   102012,039,219,39,633,313,41010047
66681030   103012,039,219,39,633,313,41010053
66681040   104012,039,219,39,633,313,41010058
66681050   105012,039,219,39,633,313,41010064
66681060   106012,039,219,39,633,313,41010070
66681230   123014,547,626,310,639,716,712144100
66681240   124014,547,626,310,639,716,712144109
66681250   125014,547,626,310,639,716,712144117
66681270   127014,547,626,310,639,716,712144134
66681280   128014,547,626,310,639,716,712144143
66681650   165019,047,626,314,039,716,716257168
66681680   168019,047,62614,045,016,716257208


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn