Werkstoff: Schraubenkörper aus Kunststoff.


Die verschiedenfarbigen Aktivierungsschrauben ermöglichen unterschiedlich lange Schmierstoffabgaben.
Temperaturbereich: 0°C bis +40°C.


Funktion: Durch Eindrehen der Aktivierungsschraube in den perma® Spender fällt der Gaserzeuger in die Elektrolytflüssigkeit. Die chemische Reaktion bewirkt einen Druckaufbau, der den Trennkolben vorwärts bewegt.

Der Schmierstoffspender muss separat bestellt werden.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge TypFarbeSpendezeit
bei 0°C
[Monate]
Spendezeit
bei +10°C
[Monate]
Spendezeit
bei +20°C
[Monate]
Spendezeit
bei +30°C
[Monate]
Spendezeit
bei +40°C
[Monate]
68051001   gelb4210,80,6
68051003   grün85321
68051006   rot158632
68051012   grau>18181263


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn