Werkstoff: Bis Baugröße 28: Naben aus Aluminium. Ab Baugröße 32: Naben aus Grauguss GG25. Zahnkranz aus Polyurethan, Shorehärte 92º A, weiß.

• Steckbare elastische Kupplung, für hohe Drehmomente.

• Nicht spielfrei. Überträgt keine axialen Kräfte.

• Robustes Bauteil für relativ großen Wellenversatz.

Wesentlich verbesserte Ausführung zum Vorgängertyp DX. Höhere Standzeit durch bearbeitete Mitnehmerklauen. Durch die spezielle, asymmetrische Kurvenform der Zähne und Mitnehmer wird ein optimaler Kraftverlauf im Zahnkranz erreicht. Temperaturbereich: -20ºC bis +80ºC.

Die Kupplungen werden mit Vorbohrungen am Lager geführt. Fertigbohrungen und Passfedernuten gegen Mehrpreis.

1) Bei der Montage muss der Abstand E eingehalten werden, um den Wellenversatz zu ermöglichen.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge GrößeWerkstoffNenn-Drehmoment
[Nm]
Drehmoment max.
[Nm]
Wechsel-Drehmoment
[Nm]
d vorgebohrt
[mm]
d max.
[mm]
DH
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
l
[mm]
M
[mm]
E1)
[mm]
max. Verlagerung radial
[mm]
max. Verlagerung axial
[mm]
max. Winkelverlagerung
[Grad]
Drehzahl max.
[min-1]
Gewicht
[kg]
Ersatz-Zahnkranz 92° Shore
[Art.-Nr.]
Vorgänger
[Art.-Nr.]
60402401   24Alu8016025-2455556624-180,31,20,7125000,556041240060402400
60402801   28Alu12024037-2862627628-200,31,20,7111000,766041280060402800
60403201   32GG25170340519327052863222220,31,20,798001,096041320060403200
60403801   38GG25325650100143884601003827240,41,50,781001,766041380060403800
60404201   42GG25460920140144292681104231260,41,50,774002,386041420060404200
60404801   48GG2565013002001748105761244836280,41,50,765003,386041480060404800
60405501   55GG2588017602701755120881405543300,51,90,757004,896041550060405500
60406001   60GG25115023003502260130961526047320,51,80,752006,296041600060406000
60406501   65GG251600320048024651421041656551350,51,80,748008,156041650060406500
60407501   75GG252450490075030751651201907559400,62,10,7410012,66041750060407500
60408501   85GG2533506700100040851851362148568440,72,10,7370017,96041850060408500
60410001   100GG2555001100017005810022016025010080500,82,40,7310029,36042000060410000


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook Google + Xing LinkedIn