Werkstoff: Gehäuse aus Zinkdruckguss ZnAI4Cu1. Wellen aus Edelstahl 1.4301, demontierbar. Kegelräder aus Polyketon, gespritzt, verstiftet.
• Preiswertes Umlenkgetriebe 1:1 in 6 Baugrößen.
• Geeignet für geringe Belastung und gelegentlichen Betrieb.
• Rostfreie Wellen direkt im Gehäuse selbstschmierend gleitgelagert.
• Einfach zu montieren und wartungsfrei.

Polyketon: Wesentlich höhere Lebensdauer. Erheblich größere Sicherheit gegen Zahnbruch. Achswinkel = 90º. Betriebstemperatur - 20°C bis +100º C.



Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge dh9
[mm]
D
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
HGes
[mm]
HM
[mm]
LE
[mm]
LW
[mm]
r
[mm]
s
[mm]
T
[mm]
ModulZähnezahlMDzul.
[Ncm]
Gewicht
[g]
41035610   5123219,418,810501564,841,016/168,760
41035615   8184528,428,215702095,841,516/1630180
41035620   10225535,037,5209030117,062,016/1677320
41035625   1225654146,8251053512,59,072,516/16152480
41035630   15307547,556,23012040159,083,016/16263760
41035635   18338554,065,735135451611,093,516/164621080


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index