Bohrungen ISO H8. Metalleinsätze im Nabenbereich mit Fertigbohrung, Passfedernut und Stellschraubgewinde sind je nach Stückzahl und Abmessung auf Anfrage lieferbar. Allgemeine Abmessungen: B1 = 2,8 mm, c = 0,8 mm, r3 = 8 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 10056300

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
2,552,422,362,272,152,091,871,6

Zähnezahl13
da [mm]36,5
d [mm]33,42
B [mm]8
ND [mm]24
L [mm]13
Gewicht [g]8

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn