Werkstoff: Kohlenstoffarmer Stahl, nicht härtbar. Zähnezahl 76 mit eingeschweißter Nabe. Bohrungen vorgebohrt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 2,6 mm, c = 0,7 mm, r3 = 6 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 10064000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
7,256,836,416,015,585,174,774,54

Zähnezahl40
da [mm]78,9
d [mm]76,47
ND [mm]30
B [mm]8
L [mm]15
Gewicht [g]146

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn