Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187).

Werkstoff: Spezielle Kettenstähle, mit Korrosionsschutzbeschichtung.

Selbstschmierende Einfach-Rollenketten in Premiumqualität, mit guter Korrosionsbeständigkeit. Nahtlose Sintermetallbuchsen getränkt mit NSF-H1 Hochleistungsschmierstoff. Laschen, Buchsen, Bolzen und Rollen mit besonders widerstandsfähiger Spezialbeschichtung gegen Feuchtigkeit und alkalische Reinigungsmittel. Größe 08 bis 16 mit Senkvernietung. Leistung und Abmessungen nach DIN. Dynamisch vorgereckt. Geschweifte Laschen (Größe 06 mit geraden Laschen). Lieferlängen mit ungerader Gliederzahl, beidseitig mit Innenglied endend. Temperaturbereich: -10º bis +60ºC. Größerer Temperaturbereich -10 bis + 230 °C auf Anfrage. Bitte beachten: Verpackungseinheit 5 m inkl. Verschlussglied.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 10576000LN

Staffelpreis in EUR pro M:

0,0015102550
89,3883,798179,3278,2

DIN ISO-Nr.08 B-1
Teilung p x innere Breite b1min. [mm]12,7 x 7,75
Teilung p x innere Breite b1min. [Zoll]1/2 x 5/16
Innere Breite b2 [mm]11,30
Rollen-Ø d1 [mm]8,51
Bolzen-Ø [mm]4,45
b4 [mm]17,0
b7 [mm]3,9
Bruchkraft min. [kN]17,8
Gewicht [kg/m]0,70

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn