Werkstoff: Spezielle Ketten-Stähle.

Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187).

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 10600301

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
3,042,662,311,91,721,511,34

Ausführungeinseitig
DIN ISO10 B-1
p [mm]15,875
h4 [mm]10,3
d4 [mm]5,5
f/2 [mm]15,9
G/2 [mm]22,5
B [mm]14,3
s [mm]1,7
Gewicht [g]17,4

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn