Ähnlich DIN ISO 606 (ex DIN 8187). Werkstoffe: Spezieller Edelstahl ähnlich 1.4301 (V2A). Kaltgeschmiedet, nur minimal magnetisch. Premium-Einfach-Rollenketten mit hoher chemischer Beständigkeit. In gleichbleibend hoher Qualität gefertigt. Hauptabmessungen nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187). Werkstoffbedingt liegen Leistung und Bruchkraft unter den Standard-Ketten. Die angegebene zulässige Kraft sollte nicht überschritten werden. Nicht geschmiert. Die Ketten müssen je nach Einsatzgebiet geschmiert werden. Geschweifte Laschen (Größe 06 mit geraden Laschen). Lieferlängen mit ungerader Gliederzahl, beidseitig mit Innenglied endend. Temperaturbereich: -20° bis +400°. Bitte beachten: Verpackungseinheit 5 m inkl. Verschlussglied.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 10699000P

Staffelpreis in EUR pro M:

0,0015102550
59,7157,3356,5555,3854,6

DIN ISO-Nr.10 B-1
Teilung p x innere Breite b1min. [mm]15,875 x 9,65
Teilung p x innere Breite b1min. [Zoll]5/8 x 3/8
Innere Breite b2 [mm]13,28
Rollen-Ø d1 [mm]10,16
Bolzen-Ø [mm]5,08
b4 [mm]19,6
b7 [mm]4,1
Bruchkraft min. [kN]0,66
Gewicht [kg/m]0,95

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn