Ähnlich DIN ISO 606 (ex DIN 8187).

Werkstoff: Spezielle Ketten-Stähle, Bolzen beschichtet. Größe 16 B-1 mit Splintverschluss.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 10877003

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
14,1712,9911,89,417,024,654,19

DIN / ISO-Nr.16 B-1
Teilung p x innere Breite b1 [mm]25,4x17,02
Teilung p x innere Breite b1 [Zoll]1"x17,02
Gewicht [g]66

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn