Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187). Werkstoffe: Spezielle Ketten-Stähle, Buchsen aus Sintermetall. Selbstschmierende Zweifach-Rollenketten in Premiumqualität. Nahtlose Sintermetallbuchsen getränkt mit NSF-H1 Hochleistungsschmierstoff. Speziell beschichtete Bolzen. Dynamisch vorgereckt. Geschweifte Laschen (Größe 06 mit geraden Laschen). Lieferlängen mit ungerader Gliederzahl, beidseitig mit Innenglied endend. Verschlussglieder mit Stanzringverdichtung zur Festigkeitserhöhung. Temperaturbereich: -10° bis +150°. Bitte beachten: Verpackungseinheit 5 m inkl. Verschlussglied. Falls Sonderlängen gewünscht werden, sind die Länge und die Gliederzahl (ungerade Zahl!) anzugeben. Bei Sonderlängen sind Verschlussglieder immer separat zu bestellen.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 12677000L

Staffelpreis in EUR pro M:

0,0015102550
178,6167,44161,87158,51156,28

DIN / ISO-Nr.10 B-2
Teilung p x innere Breite b1 [mm]15,875 x 9,65
Teilung p x innere Breite b1 [Zoll]5/8 x 3/8
Innenglied- breite b2 [mm]13,28
Rollen-Ø d1 [mm]10,16
b5 [mm]36,2
Pt [mm]16,59
b7 [mm]4,1
Bruchkraft min. [kN]44,5
Gewicht [kg/m]1,82

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn