Ähnlich DIN ISO 606 (ex DIN 8187).
Werkstoffe: Spezielle Ketten-Stähle.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 12700300GL

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
2,232,071,971,741,391,120,90,8

DIN ISO-Nr.12 B-2-GL
p x b1 [mm]19,05 x 11,68
p x b1 [Zoll]3/4 x 7/16
Laschenhöhe hmax. [mm]16,0
Laschendicke s1/2 [mm]1,85
Gewicht [g]44

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn