Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187). Werkstoffe: Spezielle Ketten-Stähle, Buchsen aus Sintermetall. Selbstschmierende Zweifach-Rollenketten in Premiumqualität. Nahtlose Sintermetallbuchsen getränkt mit NSF-H1 Hochleistungsschmierstoff. Speziell beschichtete Bolzen. Dynamisch vorgereckt. Geschweifte Laschen (Größe 06 mit geraden Laschen). Lieferlängen mit ungerader Gliederzahl, beidseitig mit Innenglied endend. Verschlussglieder mit Stanzringverdichtung zur Festigkeitserhöhung. Temperaturbereich: -10° bis +150°. Bitte beachten: Verpackungseinheit 5 m inkl. Verschlussglied. Falls Sonderlängen gewünscht werden, sind die Länge und die Gliederzahl (ungerade Zahl!) anzugeben. Bei Sonderlängen sind Verschlussglieder immer separat zu bestellen.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Artikel nicht auf Lager

Artikelnr.: 12977500L

Staffelpreis in EUR pro M:

0,0015102550
1065,32998,73965,44945,46932,15

DIN / ISO-Nr.24 B-2
Teilung p x innere Breite b1 [mm]38,1 x 25,4
Teilung p x innere Breite b1 [Zoll]1 1/2 x 1
Innenglied- breite b2 [mm]37,92
Rollen-Ø d1 [mm]25,40
b5 [mm]101,8
Pt [mm]48,36
b7 [mm]6,6
Bruchkraft min. [kN]280,0
Gewicht [kg/m]13,50

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn