Werkstoff: Stahl, blau lackiert.

Der Montagewinkel ermöglicht eine einfache Montage des Spannelements oder Kettenspannrads / Umlenkrads an der Maschine. Die Bohrung A dient zur Befestigung mit der zentralen Schraube des Spannelements. Die Montage kann wahlweise an der Vorderseite oder Rückseite des Winkels erfolgen. Die beiden Bohrungen B können bei einer anderweitigen Verwendung des Winkels genutzt werden.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 14080101

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
14,1612,9111,9611,0210,079,459

Für Größe [Spannelement]1
TypWS 15-18
A [mm]8,5
B [mm]6,5
C [mm]7
D [mm]7,5
E [mm]40
F [mm]13
G [mm]13,5
H [mm]34
J [mm]5
K [mm]55
L [mm]32
M [mm]58
N [mm]44
O [mm]12
Gewicht [kg]0,15

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn