Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 16097000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
79,8373,4370,2363,8757,4751,147,944,72

Zähnezahl70
De [mm]55,20
L1 [mm]160
L [mm]160
Gewicht [kg]1,05
Passende Bordscheibe [Artikel-Nr.]16010215

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn