Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 16297200

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
124,4118,19111,99105,7599,5193,32

Zähnezahl72
De [mm]113,75
L1 [mm]160
L [mm]160
Gewicht [kg]4,28
Passende Bordscheibe [Artikel-Nr.]16010225

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn