Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 16626000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
15,4914,6214,1613,7213,2712,8512,411,95

Typ21 AT5/60-0
Zähnezahl60
Ausführung2
Riemenbreite [mm]10
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]94,27
Außen-Ø Bordscheibe [mm]-
d [mm]95,49
ND [mm]65
b [mm]15
L [mm]21
Vorbohrung B [mm]8
Gewicht [g]307

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn