Werkstoff: Stahl.

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 17291201

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
16,0814,914,2913,111,910,7110,149,52

Zähnezahl12
De [mm]17,95
L1 [mm]160
L [mm]160
Gewicht [kg]0,23
Passende Bordscheibe [Artikel-Nr.]16010202

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn