Werkstoff: Stahl.

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 17291601

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
22,1620,5419,7318,0716,4214,7813,9713,13

Zähnezahl16
De [mm]24,32
L1 [mm]175
L [mm]200
Gewicht [kg]0,61
Passende Bordscheibe [Artikel-Nr.]16010204

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn