Werkstoff: Bis Zz = 72 Stahl phosphatiert, ab Zz = 80 Grauguss GG25 phosphatiert.

Die Funktion eines Zahnriemenantriebes wird in hohem Maße von der Güte der zugehörigen Zahnscheiben beeinflusst.
HTD-Zahnscheiben sind Präzisionsteile. Sie werden mit Spezialfräsern teilungsgenau gefertigt. Dadurch wird ein präziser Zahneingriff erreicht.

Zahnriemenbreite 85 mm auf Anfrage lieferbar.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 17442200

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
45,6336,4832,8431,0329,2127,3625,5423,67

Zähnezahl44
Ausführung1F
Riemenbreite [mm]50
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]110,67
Außen-Ø Bordscheibe [mm]119
d [mm]112,05
ND [mm]75
b [mm]60
L [mm]70
I [mm]-
Vorbohrung B [mm]14
Fertigbohrung B max. [mm]45
Gewicht [kg]4,40

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn