Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Profil XL = 1/5 Zoll = 5,08 mm.

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 18093000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
38,9735,632,1930,528,826,2724,5722,89

Zähnezahl30
De [mm]48,00
L1 [mm]160
L [mm]160
Gewicht [kg]0,75
Passende Bordscheibe [Artikel-Nr.]16010212

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn