Werkstoff: Messing Ms58 (2.0401). Verzahnungsqualität 8d DIN 58405. Eingriffswinkel 20°. Bis 30 Zähne ohne Nabe. Ab 40 Zähne mit einseitiger Nabe. ** bis Zähnezahl 30 sind diese Räder über die Gesamtbreite verzahnt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 26001200

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
10,39,879,278,618,247,82

Zähnezahl12
b** [mm]5
da [mm]4,2
d [mm]3,6
NL [mm]-
ND [mm]-
BH7 [mm]1,5
zul. MD [Ncm]0,18
Gewicht [g]0,2

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn