Werkstoff: Träger: Stahlblech, verzinkt. Dämpfungselemente: Polyamid (Dämpfungselemente nur für Radblöcke mit PUR-Bandage-Laufrad) Ausführung G: Für Radblock mit Gussrad. Ohne Dämpfungselement. Ausführung K: Für Radblock mit Bandage-Rad. Mit Dämpfungselement. Lieferumfang: Rollenhalter, Laufrollen, Dämpfungselement und Befestigungsmaterial (Dämpfungselement nur bei Ausführung K). Zwei Größen für Radblockgröße 200 oder 250. Die Horizontal- Rollenführung dient zur reibungsarmen Führung zur Einhaltung der genauen Spurweite. Die Rollenführung ist z.B. bei Spurkranzrädern (Ausführung G) auf schmalen Schienen empfehlenswert. Diese Rollenführungen werden immer nur auf einer Schiene eingesetzt.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Artikel nicht auf Lager

Artikelnr.: 48031084

Staffelpreis in EUR pro STK:

15
479,92449,92

Radblock-Größe250
AusführungK
d [mm]72
l [mm]230
m [mm]189
a [mm]154
w [mm]72
n [mm]29
b [mm]64-84
Gewicht [kg]3,7

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn