Werkstoff: Stahl.

  • Kostengünstig.
  • Einfacher Aufbau.
  • Für mittlere Drehmomente.
  • Ideale Spannungsverteilung zwischen Welle und Nabe.
  • Großer Spannbereich.
  • Welle und Nabe bis Qualität h8/H8. Rautiefe Rz: < 12,5 µm.
  • Sehr gute Zentrierfähigkeit und Rundlauf.
  • Welle und Nabe ohne besondere Rundlauftoleranz.
  • Keine Spezialwerkzeuge erforderlich.
  • Einfache Montage.
  • Problemlose Demontage.


Nabenberechnung siehe MÄDLER Tools.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 61541100

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
21,9121,320,5419,7919,0813,249,937,73

d [mm]11
D [mm]22
L [mm]13
L1 [mm]12,5
L2 [mm]15,5
Übertragbares Drehmoment T [Nm]21
Übertragbare Axialkraft Fax [kN]4
Flächenpressung Welle PW [N/mm²]108
Flächenpressung Nabe PN [N/mm²]54
Schraubengröße (DIN 912, 12.9)M2,5 x 12
Anzugsmoment TA [Nm]1,2
Schraubenanzahl [Stück]4
Gewicht [kg]0,024

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn