Werkstoff: Stahl.

  • Kostengünstig.
  • Einfacher Aufbau.
  • Für mittlere Drehmomente.
  • Ideale Spannungsverteilung zwischen Welle und Nabe.
  • Großer Spannbereich.
  • Welle und Nabe bis Qualität h8/H8. Rautiefe Rz: < 12,5 µm.
  • Sehr gute Zentrierfähigkeit und Rundlauf.
  • Welle und Nabe ohne besondere Rundlauftoleranz.
  • Keine Spezialwerkzeuge erforderlich.
  • Einfache Montage.
  • Problemlose Demontage.


Nabenberechnung siehe MÄDLER Tools.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 61542200

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
37,1736,0234,8133,5432,3520,815,6112,16

d [mm]22
D [mm]40
L [mm]21
L1 [mm]20,5
L2 [mm]26,0
Übertragbares Drehmoment T [Nm]187
Übertragbare Axialkraft Fax [kN]18
Flächenpressung Welle PW [N/mm²]146
Flächenpressung Nabe PN [N/mm²]80
Schraubengröße (DIN 912, 12.9)M5 x 20
Anzugsmoment TA [Nm]10
Schraubenanzahl [Stück]4
Gewicht [kg]0,110

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn