Werkstoff: Stahl, QPQ-beschichtet.

  • Zur Befestigung einer Nabe (z.B. Antriebsrad, Rotor oder ähnliches) auf einer Welle.
  • QPQ-beschichtet: Hohe Korrosionsbeständigkeit, verbesserte Dauerfestigkeit, weitgehend lebensmittelneutral.
  • Für besonders hohe Drehmomente.
  • Selbstzentrierend.
  • Geringfügige axiale Verschiebung bei der Montage möglich (kann durch entsprechende Positionierung ausgeglichen werden).
  • Rundlaufgenauigkeit 0,02 bis 0,04mm. Passungen: Welle h8, Nabe H8. Rautiefe Rz: max. 12,5 µm. Nabenberechnung siehe MÄDLER Tools.





Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 61551138Q

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
38,9934,9432,2329,5726,8525,4924,76

d [mm]38
D [mm]75
L1 [mm]44
L [mm]54
C* [mm]5
L2 [mm]62
Übertragbares Drehmoment T [Nm]2780
Übertragbare Axialkraft Fax [kN]145
Flächenpressung Welle PW [N/mm²]263
Flächenpressung Nabe PN [N/mm²]117
Schrauben (DIN 912, 12.9) [Anz. x Größe]7 x M8 x 50
Anzugsmoment TA [Nm]41
Gewicht [kg]1,15

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn