Werkstoff: Edelstahl 1.4401 (V4A).

• Zur Befestigung einer Nabe (z.B. Antriebsrad, Rotor oder ähnliches) auf einer Welle.
• Für mittlere Drehmomente.
• Selbstzentrierend.
• Keine axiale Verschiebung.
• Rundlaufgenauigkeit 0,02 bis 0,04 mm.
• Welle h8, Nabe H8. Rautiefe Welle/Nabe Rz max. 12,5 µm.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 61597124

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
56,9952,7248,4445,642,7541,32

d [mm]24
D [mm]50
L1 [mm]26
A [mm]30
L [mm]39
L2 [mm]45
D1 [mm]56
Übertragbares Drehmoment T [Nm]179
Übertragbare Axialkraft Fax [kN]15
Flächenpressung Welle PW [N/mm²]65
Flächenpressung Nabe PN [N/mm²]31
Schrauben (DIN 912, A2-70) [Anz. x Größe]6 x M6 x 22
Anzugsmoment TA [Nm]8
Gewicht [kg]0,45

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn