Leichte Reihe. Mit Gewindestift DIN EN 27 434 mit Schlitz aus Stahl.
Ab Größe d1=80mm mit zwei Gewindestiften mit Innensechskant wie DIN EN ISO 4027, jedoch Festigkeit 12.9, 135° versetzt.
Gedreht u. kalibriert, Bohrungstoleranz H8. Außendurchmesser einseitig stark angefast. Größe 9 nicht nach DIN.
Temperaturbereich: -40ºC bis +175ºC.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Artikelnr.: 62308000

d1 [mm]80
d2 [mm]110
b [mm]22
Gewinde [mm]M12
Gewicht p.% Stk. [kg]76,8

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn