Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Schraube Stahl 12.9.

Ausführung B1: Mit zwei axialen Befestigungsbohrungen.
Ausführung B2: Mit zwei axialen Befestigungsbohrungen mit Senkung für Zylinderschrauben DIN 912.

Das Gewinde der Klemmschraube DIN 912 ist mit einer Polyamidschicht überzogen.
Breitentoleranz b: +0,08 mm / -0,25 mm. Temperaturbereich: -40ºC bis +175ºC.

* Passende Schraubengröße für B1.
** Passende Schraubengröße für B2.

Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte,
einfache Neujustierung, absolut präzise Bohrungen.

Vorteile Die schwarze Oxydschicht auf den Klemmringen aus Stahl ist Teil der gesamten Leistungsfähigkeit. Sie verbessert
die Haltekräfte, vermindert effektiv Rutschen auf den Wellen, vermindert Stick-Slip-Effekt und sorgt für die Einhaltung der
Auslegung der Schraubendrehmomente. Zusätzlich dient diese Oxydschicht als Korrosionsschutz.


Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 62311200B2

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
6,15,935,775,435,094,914,75

AusführungB2
Ø d1 [mm]12
Ø d2 [mm]30
Rmax. [mm]31,8
b [mm]11
Schraube
DIN 912
M4 x 12
m [mm]21
B1 [mm]4,5
G1* [mm]M4
B2 [mm]3,5
G2** [mm]M3
Gewicht [g]43

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn