Werkstoff: Wälzlagerstahl. - Standard-Radial-Rillenkugellager, einreihig, in Premium-Qualität. - Gebräuchlichste Bauart. - Für hohe Drehzahlen geeignet. - Unempfindlich in Betrieb und Wartung. - Wahlweise offen, mit berührungslosen Deckscheiben 2Z (= ZZ) aus Metall oder mit berührenden NBR-Gummidichtscheiben 2RS1 / 2RSH. Temperaturbereich: Schmierstoffbedingt -30°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C).
Andere Ausführungen und Wälzlager-Arten auf Anfrage.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 625-2RS1-SKF

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
6,466,225,885,535,064,694,474,08

d [mm]5
D [mm]16
B [mm]5
Ausführungbeidseitig abgedichtet
Tragzahl dyn. C [kN]1,14
Tragzahl stat. C0 [kN]0,38
Grenz-Drehzahl [min-1]48.000
Gewicht [g]5

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn