Werkstoff: Wälzlagerstahl. - Standard-Radial-Rillenkugellager, einreihig, in Premium-Qualität. - Gebräuchlichste Bauart. - Für hohe Drehzahlen geeignet. - Unempfindlich in Betrieb und Wartung. - Wahlweise offen, mit berührungslosen Deckscheiben 2Z (= ZZ) aus Metall oder mit berührenden NBR-Gummidichtscheiben 2RS1 / 2RSH. Temperaturbereich: Schmierstoffbedingt -30°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C).
Andere Ausführungen und Wälzlager-Arten auf Anfrage.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 6303-SKF

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
8,958,68,147,677,026,516,185,67

d [mm]17
D [mm]47
B [mm]14
Ausführungoffen
Tragzahl dyn. C [kN]14,3
Tragzahl stat. C0 [kN]6,55
Grenz-Drehzahl [min-1]22.000
Gewicht [g]120

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn