Werkstoff: Gelenkkopf: Edelstahl, geschmiedet, gehärtet, Laufbahn feinstbearbeitet. Gewinde gerollt.
Innenring und Wälzkörper: Edelstahl, gehärtet, feinstbearbeitet.
Schmiermittel: Aluminiumkomplex-Seifenfett,
NSF H1 Registrierung, -45ºC bis +120ºC.
Breite Form nach DIN ISO 12240-4 (DIN 648) Reihe K.
Wahlweise mit Rechts- oder Linksgewinde.

  • Hochleistungs-Gelenkkopf, kugelgelagert.
  • Besonders leichtgängig (nahezu reibungslos).
  • Langzeit-gefettet und abgedichtet.
  • Hohe Tragfähigkeit.



Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 63299512

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
76,0173,5471,168,64

Gewinde-Ausführungrechts
dH7 [mm]12
B-0,1 [mm]16
C1 [mm]12
d2 [mm]32
h [mm]54
l1 [mm]33
Gewindegröße G [mm]M12
Gewindesteigung [mm]1,75
Kippwinkel Alpha [Grad]7,5
Tragzahlen dyn. C [kN]3,5
Tragzahlen stat. Co [kN]1,3
Berech.-faktor Y1,74
Berech.-faktor Yo1,82
Drehzahl n max. [min -1]1125
Gewicht [g]87

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn