Werkstoff: Grauguss GG25. Toleranzfeld 7H.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64403200

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
25,3724,6223,8823,1122,3919,83

Gewinde d [mm]Tr. 32 x 6
D1 h11 [mm]58
D2 h11 [mm]88
L [mm]47
L1 [mm]14
r1 [mm]1,0
r2 [mm]0,5
Gewicht [kg]1,02

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn