Werkstoff: Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C 7ZnPb).

Toleranzfeld 7H.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64414800

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
250,21243,26236,31213,24201,09185,19

Gewinde d [mm]Tr. 48 x 8
D1 h11 [mm]90
D2 h11 [mm]167
L [mm]68
L1 [mm]18
r1 [mm]2,0
r2 [mm]1,0
Gewicht [kg]5,12

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn