Werkstoff: Stranggepresstes Aluminium Passend zu Quadro-Linearlagereinheiten KGQ-1 der ISO-Reihe 1. Diese Tandem-Wellenböcke sind praktische und robuste Maschinenelemente, die dazu dienen die Führungswellen der Linearkugellager auf einfache Weise an den jeweiligen Maschinenteilen zu befestigen.Sie ermöglichen maßgenaue vor allem aber kostengünstige Konstruktionen.

* Für Zylinderschrauben mit Innensechskant nach DIN 912 bzw. ISO 4762.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64640220

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
31,9129,3526,8224,2621,720,4319,15

da [mm]20
A [mm]18
H±0,02 [mm]22
H1 [mm]40
H2 [mm]29
J [mm]97
L [mm]115
L1±0,02 [mm]63
N* [mm]9
Gewicht [g]170

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn