Werkstoff: Stranggepresstes Aluminium. Klemmschraube 8.8, Stahl,verzinkt.
Universell einsetzbare Wellenböcke, z.B. zum Befestigen von Führungswellen.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64640720

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
18,3316,2814,2712,2110,188,14

da [mm]20
A [mm]20
H+/-0,02 [mm]30
H2 [mm]50
H4 [mm]8
J [mm]45
L [mm]60
L1 +/-0,05 [mm]30
L2 [mm]32
N1 [mm]5,5
Klemmschraube [DIN 912]M4
sw [mm]3
Gewicht [g]70

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn