Werkstoff: Stranggepresstes Aluminium. Klemmschraube 8.8, Stahl,verzinkt.
Universell einsetzbare Wellenböcke, z.B. zum Befestigen von Führungswellen.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64640740

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
42,8638,634,330,0125,7321,45

da [mm]40
A [mm]32
H+/-0,02 [mm]50
H2 [mm]86
H4 [mm]12
J [mm]86
L [mm]108
L1 +/-0,05 [mm]54
L2 [mm]56
N1 [mm]11
Klemmschraube [DIN 912]M8
sw [mm]6
Gewicht [g]420

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn